Lengten van 495 tot 2400 mm.
- Bestelnr.:
- SV 3516000
- Materiaal
- E-Cu
- Raildikte
- 10 mm
- Nominale stroom (max.)
- 1.368 A
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Doorsnede
- 900 mm²
- Type railkoper
- Railkoper E-Cu
- Geschikt voor railsysteem
- PLS 1600
- Geschikt voor bestelnr.
- 9342.000
- 9342.004
- 9342.050
- Afmetingen
- Lengte: 2.400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 18,71 kg
- Brutogewicht
- 19,2 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 18,71
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043558
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV PLS geprofileerd railkoper E-Cu, 1600 A, D=10 mm, L=2400 mm, UL listed