Lengten van 495 tot 2400 mm.
- Bestelnr.:
- SV 3525000
- Materiaal
- E-Cu
- Raildikte
- 5 mm
- Nominale stroom (max.)
- 684 A
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Doorsnede
- 300 mm²
- Type railkoper
- Railkoper E-Cu
- Geschikt voor railsysteem
- PLS 800
- Geschikt voor bestelnr.
- 9341.000
- 9341.050
- Afmetingen
- Lengte: 695 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 5,4 kg
- Brutogewicht
- 5,4 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,8
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043695
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV PLS geprofileerd railkoper E-Cu, 800 A, D=5 mm, L=695 mm, UL listed