PLS geprofileerd railkoper E-Cu

Bestelnr.: SV 3526000

Lengten van 495 tot 2400 mm.

Bestelnr.:
SV 3526000
Materiaal
E-Cu
Raildikte
5 mm
Nominale stroom (max.)
684 A
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Doorsnede
300 mm²
Type railkoper
Railkoper E-Cu
Geschikt voor railsysteem
PLS 800
Geschikt voor bestelnr.
9341.000
9341.050
Afmetingen
Lengte: 1.095 mm
Geschikt voor
Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
8,52 kg
Brutogewicht
8,52 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,84
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177043725
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV PLS geprofileerd railkoper E-Cu, 800 A, D=5 mm, L=1095 mm, UL listed
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technische gegevens