PLS geprofileerd railkoper E-Cu

Bestelnr.: SV 3528000

Lengten van 495 tot 2400 mm.

Bestelnr.:
SV 3528000
Materiaal
E-Cu
Raildikte
10 mm
Nominale stroom (max.)
1.368 A
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Doorsnede
900 mm²
Type railkoper
Railkoper E-Cu
Geschikt voor railsysteem
PLS 1600
Geschikt voor bestelnr.
9342.000
9342.004
9342.050
Afmetingen
Lengte: 695 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
16,86 kg
Brutogewicht
16,86 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
5,62
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177043787
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV PLS geprofileerd railkoper E-Cu, 1600 A, D=10 mm, L=695 mm, UL listed
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technische gegevens