Aderaansluitklem

Artikelnummer: SV 3550000

Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.

Artikelnummer:
SV 3550000
Product omschrijving
Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.
Materiaal
Messing
Opmerking
Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Aansluiting van ronde aders
1 ‐ 4 mm²
Voor raildikte
3 ‐ 5 mm
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,315 kg
Brutogewicht
0,358 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 3-5 mm, aansluiting 1-4 mm², messing
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens