Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren.
- Artikelnummer:
- SV 3554000
- Product omschrijving
- Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt, gepassiveerd
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 34 x 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- Railkoper E-Cu
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,699 kg
- Brutogewicht
- 0,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177044234
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Vlakke klem, tbv railkoper 12x5 - 30x10 mm, flexibar 34x10 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd
- Documentatie
- Safety instructions