Aderaansluitklem

Bestelnr.: SV 3555000

Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.

Bestelnr.:
SV 3555000
Product omschrijving
Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.
Materiaal
Messing
Opmerking
Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Aansluiting van ronde aders
1 ‐ 4 mm²
Voor raildikte
6 ‐ 10 mm
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,345 kg
Brutogewicht
0,401 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177044258
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 6-10 mm, aansluiting 1-4 mm², messing
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens