Vlakke klemmen

Artikelnummer: SV 3559000

Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren.

Artikelnummer:
SV 3559000
Product omschrijving
Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt, gepassiveerd
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
34 x 10 mm
Geschikt voor railkoper
40 x 10 mm
Geschikt voor railkoper
Railkoper E-Cu
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
0,926 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177044333
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
SV Vlakke klem, tbv railkoper 40x10 mm, flexibar 34x10 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens