Cu-lamellen van zuiver elektrolytkoper F20, lengte: 2000 mm/rail.
- Artikelnummer:
- SV 3565005
- Materiaal
- Cu-lamellen: Hoogwaardig koper F20
Isolatie: Hoogwaardig vinylmengsel, expansie 370 %, temperatuur: -30 °C...+105 °C, vlamdovend volgens UL-94 V0, doorslagsterkte: 20 kV/mm - Lengte
- 2.000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 240 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 180 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 285 A
- Opmerking
- Opbouw = aantal lamellen x lamellenbreedte x lamellendikte
- Individueel op lengte in te korten
- De som van omgevingstemperatuur en temperatuurverhoging geeft de resulterende adertemperatuur van het gelamelleerde railkoper. Voorbeeld: 3565.005 belast met 180 A, dit betekent dat de temperatuur met 30 K wordt verhoogd. Bij een omgevingstemperatuur van 35 °C is de resulterende adertemperatuur dan 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Uitvoering gelamelleerd railkoper
- Aantal lamellen: 6
Lamellenbreedte: 9 mm
Lamellendikte: 0,8 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,988 kg
- Brutogewicht
- 1,188 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,77
- Douanetariefnummer
- 85446010
- EAN
- 4028177666719
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Gelamelleerd railkoper, flexibar, 6x9x0,8 mm aantal lamellenxBxD, 240 A, L=2000 mm