Gelamelleerde railkoper

Bestelnr.: SV 3569005

Cu-lamellen van zuiver elektrolytkoper F20, lengte: 2000 mm/rail.

Bestelnr.:
SV 3569005
Materiaal
Cu-lamellen: Hoogwaardig koper F20
Isolatie: Hoogwaardig vinylmengsel, expansie 370 %, temperatuur: -30 °C...+105 °C, vlamdovend volgens UL-94 V0, doorslagsterkte: 20 kV/mm
Lengte
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
480 A
Rated current for temperature increase 30 K
365 A
Rated current for temperature increase 70 K
575 A
Opmerking
Opbouw = aantal lamellen x lamellenbreedte x lamellendikte
Individueel op lengte in te korten
De som van omgevingstemperatuur en temperatuurverhoging geeft de resulterende adertemperatuur van het gelamelleerde railkoper. Voorbeeld: 3565.005 belast met 180 A, dit betekent dat de temperatuur met 30 K wordt verhoogd. Bij een omgevingstemperatuur van 35 °C is de resulterende adertemperatuur dan 35 °C + 30 K = 65 °C.
Uitvoering gelamelleerd railkoper
Aantal lamellen: 10
Lamellenbreedte: 15,5 mm
Lamellendikte: 0,8 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,467 kg
Brutogewicht
2,66 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,22
Douanetariefnummer
85446010
EAN
4028177666757
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Gelamelleerd railkoper, flexibar, 10x15,5x0,8 mm aantal lamellenxBxD, 480 A, L=2000 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Short-circuit resistance diagram