Gelamelleerde railkoper

Artikelnummer: SV 3577005

Cu-lamellen van zuiver elektrolytkoper F20, lengte: 2000 mm/rail.

Artikelnummer:
SV 3577005
Materiaal
Cu-lamellen: Hoogwaardig koper F20
Isolatie: Hoogwaardig vinylmengsel, expansie 370 %, temperatuur: -30 °C...+105 °C, vlamdovend volgens UL-94 V0, doorslagsterkte: 20 kV/mm
Lengte
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
940 A
Rated current for temperature increase 30 K
710 A
Rated current for temperature increase 70 K
1.125 A
Opmerking
Opbouw = aantal lamellen x lamellenbreedte x lamellendikte
Individueel op lengte in te korten
De som van omgevingstemperatuur en temperatuurverhoging geeft de resulterende adertemperatuur van het gelamelleerde railkoper. Voorbeeld: 3565.005 belast met 180 A, dit betekent dat de temperatuur met 30 K wordt verhoogd. Bij een omgevingstemperatuur van 35 °C is de resulterende adertemperatuur dan 35 °C + 30 K = 65 °C.
Uitvoering gelamelleerd railkoper
Aantal lamellen: 5
Lamellenbreedte: 50 mm
Lamellendikte: 1 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,841 kg
Brutogewicht
10,359 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
4,48
Douanetariefnummer
85446010
EAN
4028177666832
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Gelamelleerd railkoper, flexibar, 5x50x1 mm aantal lamellenxBxD, 940 A, L=2000 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Short-circuit resistance diagram