- Bestelnr.:
- SV 3581100
- Materiaal
- E-Cu F30
- Lengte
- 2.400 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Normen
- DIN EN 13 601
- Doorsnede
- 15 mm x 10 mm
- Afmetingen
- Lengte: 2.400 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 19,35 kg
- Brutogewicht
- 19,36 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 3,23
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177219533
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Railkoper E-Cu, 15x10 mm BxD, L=2400 mm, UL listed