- Bestelnr.:
- SV 3583000
- Materiaal
- E-Cu F30
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Normen
- DIN EN 13 601
- Doorsnede
- 25 mm x 5 mm
- Afmetingen
- Lengte: 2.400 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 15,9 kg
- Brutogewicht
- 16,16 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 2,68
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177044807
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Railkoper E-Cu, 25x5 mm BxD, L=2400 mm, UL listed