Systeemstroomrail E-Cu

Bestelnr.: SV 3584000

Lengte: 2400 mm/rail.

Bestelnr.:
SV 3584000
Materiaal
E-Cu F30
Lengte
2.400 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Normen
DIN EN 13 601
Doorsnede
30 mm x 5 mm
Afmetingen
Lengte: 2.400 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
19,2 kg
Brutogewicht
19,24 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
3,21
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177044821
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Railkoper E-Cu, 30x5 mm BxD, L=2400 mm, UL listed
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technische gegevens