Lengte: 2400 mm/rail.
- Artikelnummer:
- SV 3588005
- Materiaal
- E-Cu F30
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Normen
- DIN EN 13 601
- Doorsnede
- 50 mm x 10 mm
- Afmetingen
- Lengte: 2.400 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 21 kg
- Brutogewicht
- 21,7 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 10,75
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177684591
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Railkoper E-Cu, 50x10 mm BxD, L=2400 mm