Systeemstroomrail E-Cu

Artikelnummer: SV 3590005

Lengte: 2400 mm/rail.

Artikelnummer:
SV 3590005
Materiaal
E-Cu F30
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Normen
DIN EN 13 601
Doorsnede
80 mm x 10 mm
Afmetingen
Lengte: 2.400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
17,2 kg
Brutogewicht
17,3 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
17,2
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177684614
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Railkoper E-Cu, 80x10 mm BxD, L=2400 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technische gegevens