Systeemstroomrail E-Cu

Bestelnr.: SV 3590015

Lengte: 2400 mm/rail.

Bestelnr.:
SV 3590015
Materiaal
E-Cu F30
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Normen
DIN EN 13 601
Doorsnede
100 mm x 10 mm
Afmetingen
Lengte: 2.400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
21,6 kg
Brutogewicht
21,64 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
21,46
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177684621
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Railkoper E-Cu, 100x10 mm BxD, L=2400 mm
Toelatingen
CSA + CSAus
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technische gegevens