Borgmoer M12

Bestelnr.: SV 3591060

Zelfborgende moeren met kartelrand voor boringen in railkoper.

Bestelnr.:
SV 3591060
Product omschrijving
Zelfborgende moeren met kartelrand voor railkoper E-Cu.
Ø hole
14,5 mm
Leveringseenheid
30 st.
Nettogewicht
0,24 kg
Brutogewicht
0,283 kg
Douanetariefnummer
73181692
EAN
4028177307278
ETIM 9
EC002343
ETIM 8
EC002343
ECLASS 8.0
23110902
Product omschrijving
SV Borgmoeren M12, met kartelrand voor railkoper E-Cu, diameter boring 14,5 mm