Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden.
- Bestelnr.:
- HD 4000012
- Uitvoering
- Dakhelling 30° naar voren
- Materiaal
- Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Montageplaat: plaatstaal
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 - Levering
- Kast rondom gesloten
Deur met ingestoken afdichting
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat - Afmetingen
- Breedte: 610 mm
Hoogte voorzijde: 810 mm
Hoogte achter: 929 mm
Diepte: 210 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 550 mm x 735 mm
- Deuropeningshoek
- 125°
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Roestvaststaal
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 30 kg
- Brutogewicht
- 32 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177921436
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- Product omschrijving
- HD-wandkast, 1.4301, BHD 610x810x210 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- White Paper