Monitoren, PC's en andere componenten met display zijn in de bedieningsbehuizing hygiënisch en betrouwbaar beschermd. De dakneiging van 30° voorkomt dat voorwerpen blijven liggen en laat vloeistoffen snel wegstromen.
- Bestelnr.:
- HD 4000062
- Voordelen
- Dakhelling 30° naar voren
- In hoogte verstelbaar montagebord voor beeldscherm tot 24"
- Houder voor tafel-TFT in hoogte verstelbaar voor beeldschermen tot 24"
- Materiaal
- Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Zichtvenster: polycarbonaat
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Ruit: Polycarbonaat - Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010) - Levering
- Kast rondom gesloten
Deur met zichtvenster en ingestoken afdichting
Draairichting deur rechts
Houder voor tafel-TFT met VESA 75/100 opname - Opties
- zonder zichtvenster
Montageplaat in plaats van montagebord
Uitsparing voor touch panel in plaats van zichtvenster
Toetsenbordhouder HD - Afmetingen
- Breedte: 810 mm
Hoogte voorzijde: 692 mm
Hoogte achter: 848 mm
Diepte: 266 mm - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 535 mm
Zichtvensterhoogte: 325 mm - Materiaaldikte kast
- 1,5 mm
- Materiaaldikte deur
- 2 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-code
- IK08
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 33,2 kg
- Brutogewicht
- 33,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- HD PC kastsysteem, modulair, bovendeel met zichtvenster, 810x692/848x266 mm BxH1/H2xD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), met VESA adapter voor beeldscherm