Hygiënisch ontworpen behuizing voor de opstelling van printers of andere PC-componenten in productieomgevingen
Printerbehuizingen HD
Bestelnr.: HD 4000064
Dit artikel is niet meer leverbaar per 29 sep 2026
- Bestelnr.:
- HD 4000064
- Voordelen
- Voor een hygiënische en veilige opstelling van printers in de productie
- Combineerbaar met bedieningsbehuizingen HD voor de opbouw van een volwaardige PC-kast
- Uittrekbaar en in hoogte verstelbaar legbord voor een snelle toegang tot de printer, bijv. voor het verwisselen van etiketten
- Materiaal
- Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Legbord: Plaatstaal, gelakt - Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010) - Levering
- Kast rondom gesloten
Deur met ingestoken afdichting
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Legbord - Opties
- Zonder zijrails
Zonder legborden
met montageplaat
Onderkast HD met stelvoeten - Afmetingen
- Breedte: 810 mm
Hoogte voorzijde: 863 mm
Hoogte achter: 888 mm
Diepte: 496 mm - Materiaaldikte kast
- 1,5 mm
- Materiaaldikte deur
- 2 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 54,2 kg
- Brutogewicht
- 54,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 193,59
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- HD PC kastsysteem, modulair, onderdeel met uittrekbaar legbord, 810x863/888x496 mm BxH1/H2xD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)