Als alternatief voor een standaard knevelsluiting met veiligheidscilinder in hygiënische uitvoering.
- Bestelnr.:
- HD 4000067
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Wandkast HD
AE met knevelsluiting 1.4404 (AISI 316L)
Lessenaar lessenaardeksel roestvaststaal
Systeemkast HD - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Brutogewicht
- 0,238 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177971530
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- SZ Knevelgreep, roestvaststaal 1.4301 met veiligheidscilinder, sluiting nr. 333