- Bestelnr.:
- HD 4000075
- Product omschrijving
- Dakhelling 30° naar voren
- Voordelen
- Hygiënische en tegen waterstralen beschermde opslag van brandblussers
- Tijd- en kostenbesparend door eenvoudige en effectieve reinigingsmogelijkheden
- Dankzij de knevelgreep kan de brandblusser eenvoudig met één hand uit de houder worden genomen
- Snelle controle door de geïntegreerde zichtdeur
- Materiaal
- Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Handgreep en sluiting: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Zichtvenster: polycarbonaat
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
- Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
- Levering
- Kast rondom gesloten
Deur met zichtvenster en ingestoken afdichting
Draairichting deur om te wisselen
Knevelgreep met 3-punts sluitsysteem
- Afmetingen
- Breedte: 390 mm
Hoogte voorzijde: 840 mm
Hoogte achter: 1.010 mm
Diepte: 300 mm
- Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 170 mm
Zichtvensterhoogte: 670 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20 kg
- Brutogewicht
- 22 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177918948
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101