Ter bescherming van schakelaars of displays.
- Artikelnummer:
- HD 4000083
- Product omschrijving
- Ter bescherming van schakelaars of displays.
- Voordelen
- Royaal zichtveld
- Naadloze overgang tussen zichtvenster en frame
- Opliggende scharnier
- Met knevelgreep voor het eenvoudig openen zonder sleutel
- Materiaal
- Frame: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Ruit: Polycarbonaat - Levering
- Incl. 2 scharnieren
Incl. knevelgreep
Incl. bevestigingsmateriaal - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 400 mm
Zichtvensterhoogte: 330 mm - Afmetingen
- Breedte: 518 mm
Hoogte: 436 mm
Diepte: 65 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: Wandkast HD
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- IK-code
- IK08
- Inbouwmogelijkheden
- Voor aanbouw aan vlakken
- Typekeuring volgens 508A
- Type 1
- Type 12
- Type 13
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,15 kg
- Brutogewicht
- 4,206 kg
- Douanetariefnummer
- 39252000
- EAN
- 4028177985155
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- HD-zichtvenster, met knevelgreep, BxH: 518x436 mm, roestvaststaal, 1.4301
- Documentatie
- Further instructions
- Handleiding