- Bestelnr.:
- HD 4000100
- Voordelen
- Schept ruimte voor reinigingswerkzaamheden, ook achter de kast
- Verkorte montagetijden door het vervallen van een anders noodzakelijke rondom lopende afdichting
- Meer hygiëne door het vermijden van een niet te controleren 'dode ruimte' resp. ruimte tussen de kast en wand
- Montage aan de wand naar keuze vanaf de binnenzijde van de kast via een doorgangsopening (max. M8) of vanaf de achterzijde via de geïntegreerde schroefdraad M10
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
- Wandafstand
- 50 mm
- Opmerking
- Voor een voldoende stabiele wandmontage zijn afhankelijk van de grootte van de behuizing tot 4 wandafstandhouders vereist
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Wandkast HD
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,39 kg
- Brutogewicht
- 0,393 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
-
HD Wandafstandhouder tbv HD Klemmen- en wandkasten, wandafstand 50 mm, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)