Zijwanden HD voor vloerstaande kast HD

Artikelnummer: HD 4000185

Zijwanden met een externe, blauwe siliconepakking. Schroefpunten bevinden zich aan de binnenzijde van het afgedichte gedeelte.

Artikelnummer:
HD 4000185
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal voor het vastschroeven van de binnenkant
Opmerking
Per gemonteerde zijwand neemt de totale breedte van de kast toe met 25 mm
Geschikt voor
Hoogte: = 1.800 mm
Diepte: = 500 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
32 kg
Brutogewicht
34 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177693616
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
HD Zijwand tbv HD Aanbouwkast, 1800x500 mm HxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Databladen
Technisch systeemhandboek