Stelvoet HD voor het minimaliseren van reinigingstijden door afgedekt en duurzaam afgedicht schroefdraad en voor het compenseren van bodemoneffenheden tot een hoek van 10° dankzij de flexibele onderplaat.
- Bestelnr.:
- HD 4000250
- Uitvoering
- met vloerbevestiging
- Voordelen
- Minimalisering van de reinigingstijden dankzij compleet afgedekt en duurzaam afgedicht schroefdraad
- Compenseren van bodemoneffenheden tot een hoek van maximaal 10° dankzij de flexibele onderplaat
- Het koppelen van kasten is ook op schuine bodems te realiseren door het grote instelbereik
- Certificering volgens 3-A Sanitary-normen
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- Max. 7000 N statisch per stelvoet
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Wandkast HD
VX
VX SE
TS - Instelbereik
- 122 ‐ 175 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2,4 kg
- Brutogewicht
- 2,5 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177707658
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- HD Stelvoet M12, met bodembevestiging, 122-175 mm, belastbaarheid 7000 N per stelvoet, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Documentatie
- Handleiding