Vloerstaande kast HD

Artikelnummer: HD 4000285

De vloerstaande kast HD is een koppelbare oplossing voor hygiënisch gevoelige omgevingen die regelmatig worden gereinigd.

Artikelnummer:
HD 4000285
Materiaal
Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Montageplaat: plaatstaal
Oppervlak
Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering
Kastframe met aangelaste achterwand-bodemplaat
Deur met ingestoken afdichting
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Vastgeschroefd tussenstuk
Opties
Onderkast HD met stelvoeten
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
1.099 mm x 1.696 mm
Deuropeningshoek
125°
IK-code
IK08
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4X
Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
148 kg
Brutogewicht
149 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177967960
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
HD Systeemkast, BHD: 1200x1800x500mm, roestvaststaal, met, twee deuren
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek