- Bestelnr.:
- HD 4000.508
- Product omschrijving
- Voor doorlopende montagevlakken bij samengebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op de achterste positie is gemonteerd.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Hoogte: = 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,5 kg
- Brutogewicht
- 6 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
-
HD Montageplaat-tussenstuk tbv HD aanbouwkast , voor kasthoogte 1800 mm, B=106 mm, plaatstaal, verzinkt