Opzetstuk HD voor vloerstaande kast HD

Bestelnr.: HD 4000.525

Verhoogstuk met 30° hellende kanten ter voorkoming van het binnendringen van vloeistoffen of andere materialen. Montage aan systeemkast HD zonder tussenruimte.

Bestelnr.:
HD 4000.525
Uitvoering
Dakhelling 30° naar voren
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte voorzijde: 40 mm
Hoogte achter: 333 mm
Diepte: 500 mm
Geschikt voor
Breedte: = 1.200 mm
Diepte: = 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
19 kg
Brutogewicht
20 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177694231
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
HD Opzetmoduul met afschuining 30° tbv HD Aanbouwkast, 1200x500 mm BxHxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI)
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek