Verhoogstuk met 30° hellende kanten ter voorkoming van het binnendringen van vloeistoffen of andere materialen. Montage aan systeemkast HD zonder tussenruimte.
- Bestelnr.:
- HD 4000565
- Uitvoering
- Dakhelling 30° naar voren
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte voorzijde: 40 mm
Hoogte achter: 333 mm
Diepte: 500 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
Diepte: = 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9 kg
- Brutogewicht
- 10 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693746
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
- HD Opzetmoduul met afschuining 30° tbv HD Aanbouwkast, 600x500 mm BxHxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI)
- Documentatie
- Handleiding