De vloerstaande kast HD is een koppelbare oplossing voor hygiënisch gevoelige omgevingen die regelmatig worden gereinigd.
- Bestelnr.:
- HD 4000685
- Materiaal
- Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Montageplaat: plaatstaal - Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010) - Levering
- Kastframe met aangelaste achterwand-bodemplaat
Deur met ingestoken afdichting
Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat - Opties
- Onderkast HD met stelvoeten
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 500 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 499 mm x 1.696 mm
- Deuropeningshoek
- 125°
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 74 kg
- Brutogewicht
- 76,75 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- HD Aanbouwkast met een deur, 600x1800x500 mm BxHxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)
- Documentatie
- Handleiding
- White Paper