Koppelframes HD voor de koppeling van systeemkasten HD zonder tussenruimte.
- Bestelnr.:
- HD 4000785
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Incl. afdichting voor opzetstuk HD
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Per gemonteerd koppelframe neemt de totale breedte van de aanbouwcombinatie toe met 44 mm
- Geschikt voor
- Hoogte: = 1.800 mm
Diepte: = 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,5 kg
- Brutogewicht
- 12,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- HD koppelframe tbv HD Aanbouwkast, voor kasthoogte 1800 mm en -diepte 500 mm, roestvaststaal 1.4301 (AISI)
- Documentatie
- Handleiding