- Bestelnr.:
- AS 4050000
- Uitvoering
- 2 rekken met elk 8 plaatsen, buisafstand 100 mm
- Product omschrijving
- De LT 1000 opslag- en transportwagen dient voor opslag en order-picking alsmede voor een eenvoudige handling van vlakke delen zoals montageplaten, kastdeuren, zijdelen of achterwanden.
- Voordelen
- Individueel aan te passen door in hoogte verstelbare rekken
- Probleemloze opslag en transport van vlakke delen
- Comfortabel transport door de industriële zwenkwielen
- Rek, voorzien van poedercoating, beschermt vlakke delen zoals deuren, zijwanden etc. tegen krassen en beschadigingen
- Materiaal
- Bodemplaat: kunststof
Rek: staal, poedercoating
- Transportafmetingen
- Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.500 mm
Diepte: 1.000 mm
- Belastbaarheid
- 500 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 110 kg
- Brutogewicht
- 122 kg
- Douanetariefnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Product omschrijving
-
RAS LT 1000 magazijn- en transport-trolley