Circulairfrees-gereedschapsset

Bestelnr.: AS 4050050

Voor het frezen van metrisch schroefdraad in alle afmetingen. Aanvullend gereedschap voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.

Bestelnr.:
AS 4050050
Product omschrijving
Voor het frezen van metrisch schroefdraad in alle afmetingen. Aanvullend gereedschap voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Technische gegevens
Schachtdiameter 12 mm
Knipdiameter 10 mm
Stijging 1,5 mm
Flankhoek 60°
Snijlengte 20 mm
Totale lengte 85 mm
Levering
Circulairfrees
Spantang
Gereedschapshouder
Voor schroefdraad
M16 - M64
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Roestvaststaal
Aluminium
Kunststof
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,09 kg
Brutogewicht
0,102 kg
Douanetariefnummer
82077037
EAN
4028177804258
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Product omschrijving
RAS Circulairfreesgereedschap voor metrisch schroefdraad tbv Perforax bewerkingscentra