Machinetap boorset

Bestelnr.: AS 4050.058

Gereedschapsset voor het aanbrengen van tapgaten.

Bestelnr.:
AS 4050.058
Uitvoering
Machinetap boorset M10
Product omschrijving
Gereedschapsset voor het aanbrengen van schroefdraadboringen. Aanvullend gereedschap voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Levering
2 x gereedschaphouder SK30 ER25
1 x spantang voor tap M10
1 x spantang voor boor, geschikt voor 8 - 9 mm
1 x spiraalboor 8,5 mm
1 x machinetap M10
Geschikt voor bestelnr.
4050107
4050108
4050230
Bewerkbaar materiaal
Staal
Roestvaststaal
Aluminium
Kunststof
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,4 kg
Brutogewicht
1,46 kg
Douanetariefnummer
82077037
EAN
4028177938953
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Product omschrijving
AS M10 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.