- Bestelnr.:
- AS 4050.059
- Uitvoering
- Machinetap boorset M12
- Product omschrijving
- Gereedschapsset voor het aanbrengen van schroefdraadboringen. Aanvullend gereedschap voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Levering
- 2 x gereedschaphouder SK30 ER25
1 x spantang voor tap M12
1 x spantang voor boor, geschikt voor 10 - 11 mm
1 x spiraalboor 10,5 mm
1 x machinetap M12
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Bewerkbaar materiaal
- Staal
- Roestvaststaal
- Aluminium
- Kunststof
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 1,5 kg
- Douanetariefnummer
- 82077037
- EAN
- 4028177938960
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Product omschrijving
-
AS M12 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.