Bij de montagetafels gaat het om verrijdbare tafels met verstelbare en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbare neigingshoek, voor de montage van platen en behuizingen.
- Artikelnummer:
- AS 4050150
- Uitvoering
- 150 MN (handmatige neigingsverstelling)
- Product omschrijving
- Bij de montagetafels gaat het om verrijdbare tafels met verstelbare en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbare neigingshoek, voor de montage van platen en behuizingen.
- Voordelen
- Maakt ergonomisch en rugontlastend werken mogelijk
- Individueel in de werkplaats te positioneren, door onafhankelijkheid van het stroomnet
- Minimaal benodigde ruimte indien niet in gebruik
- Eenvoudige handling door vier zwenkwielen met rem
- Variabel vastzetten van montageplaten met behulp van snelspanner
- Technische gegevens
- Neigingsverstelling ca. 0 – 80°
- Levering
- Montagetafel
1 VE spaneenheid onder
1 VE spaneenheid boven - Opmerking
- Met de montagetafelverbreding kan een mogelijk bewerkingsoppervlak van 1900 x 1900 mm worden gerealiseerd.
- Machineafmetingen
- Breedte: 1.400 mm
Diepte: 1.250 mm - Belastbaarheid
- 150 kg
- Werkhoogte
- Working height (min.): 100 cm
Working height (max.): 100 cm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 123 kg
- Brutogewicht
- 138 kg
- Douanetariefnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177804609
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Product omschrijving
- RAS Montagetafel 150 MN, werkhoogte 1 meter, belastbaarheid 150 kg, traploos verticaal en horizontaal met handbediening
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding