Montagetafel

Artikelnummer: AS 4050200

Bij de montagetafels gaat het om verrijdbare tafels met verstelbare en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbare neigingshoek, voor de montage van platen en behuizingen.

Artikelnummer:
AS 4050200
Uitvoering
200 EN (elektrische neigingsverstelling)
Product omschrijving
Bij de montagetafels gaat het om verrijdbare tafels met verstelbare en, afhankelijk van het type, in hoogte verstelbare neigingshoek, voor de montage van platen en behuizingen.
Voordelen
Maakt ergonomisch en rugontlastend werken mogelijk
Individueel in de werkplaats te positioneren, door onafhankelijkheid van het stroomnet
Minimaal benodigde ruimte indien niet in gebruik
Eenvoudige handling door vier zwenkwielen met rem
Variabel vastzetten van montageplaten met behulp van snelspanner
Technische gegevens
Neigingsverstelling ca. 0 – 80°
Levering
Montagetafel
1 VE spaneenheid onder
1 VE spaneenheid boven
Laadapparaat
Accu
Opmerking
Met de montagetafelverbreding kan een mogelijk bewerkingsoppervlak van 1900 x 1900 mm worden gerealiseerd.
Machineafmetingen
Breedte: 1.400 mm
Diepte: 1.250 mm
Belastbaarheid
200 kg
Werkhoogte
Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
130 kg
Brutogewicht
148 kg
Douanetariefnummer
84279000
EAN
4028177804616
ETIM 9
EC002224
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
Product omschrijving
RAS Montagetafel 200 MN, werkhoogte 0,9 meter, belastbaarheid 200 kg, traploze neiging met accu-aangedreven elektromotor
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Data sheets