Kabelgootknipper MC125

Bestelnr.: AS 4050435

Voor het handmatig knippen van kabelgoten, met verstelbare lengteaanslag voor het te verwerken materiaal. Geanodiseerd montageoppervlak met lasergegraveerde maatverdeling in millimeters en inches. Veilige bewerking door de geïntegreerde aanrakingsbeveiliging. Bestemd voor montage op een werkbank.

Bestelnr.:
AS 4050435
Product omschrijving
Voor het handmatig knippen van kabelgoten, met verstelbare lengteaanslag voor het te verwerken materiaal. Geanodiseerd montageoppervlak met lasergegraveerde maatverdeling in millimeters en inches. Veilige bewerking door de geïntegreerde aanrakingsbeveiliging. Bestemd voor montage op een werkbank.
Voordelen
Maakt het voordelig handmatig knippen van bedradingskanalen mogelijk
Vereenvoudigt het op lengte inkorten van bedradingskanalen ten opzichte van het handmatig afzagen
Montagevlak
Breedte: 1.332 mm
Hoogte: 798 mm
Diepte: 405 mm
Insertion height (max.)
28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
2,5 mm
Max. bewerkbare breedte kabelkanaal
125 mm
Bewerkbaar materiaal
Kunststof
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,3 kg
Brutogewicht
15,43 kg
Douanetariefnummer
84778095
EAN
4028177930933
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17139290
Product omschrijving
Kabelgootknipper MC125 voor het handmatig afkorten van kabelgoten en het bijbehorende deksel
Documentatie
Handleiding