Handmatige profielknipper voor het braamvrij afkorten van C-rails 30/15 alsmede montage-klemmenrails NS 35/7,5 en NS 35/15 De gewenste lengte van de rail is met behulp van de liniaal (mm/inch) en de verstelbare aanslag precies en herhalingsnauwkeurig in te stellen. Voor montage op de werkbank.
- Artikelnummer:
- AS 4050437
- Product omschrijving
- Handmatige profielknipper voor het braamvrij afkorten van C-rails 30/15 alsmede montage-klemmenrails NS 35/7,5 en NS 35/15 De gewenste lengte van de rail is met behulp van de liniaal (mm/inch) en de verstelbare aanslag precies en herhalingsnauwkeurig in te stellen. Voor montage op de werkbank.
- Voordelen
- Voordelig handmatig knippen van profielen en montagerails
- Vereenvoudigt het afkorten van profielen en montagerails ten opzichte van het handmatig afzagen
- Moeiteloos braamvrij afkorten met behulp van excentrische hendel
- Onderhoudsarm en lange levensduur
- Montagevlak
- Breedte: 1.343 mm
Hoogte: 1.162 mm
Diepte: 312 mm - Bewerkbaar materiaal
- Plaatstaal
- Aluminium
- Koper
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15 kg
- Brutogewicht
- 16,15 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177954021
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Product omschrijving
- DIN-Rail knipper