Stripautomaat S22

Artikelnummer: AS 4050451

Halfautomaat voor het strippen van aders in uiteenlopende doorsnedebereiken

Artikelnummer:
AS 4050451
Uitvoering
Touchscreen display
Geïntegreerde totaalteller
Geïntegreerde dagteller
Traploze instelling van de snij-/striplengte
Product omschrijving
Halfautomaat voor het strippen van aders in uiteenlopende doorsnedebereiken.
Voordelen
Eenvoudig met draaiknop in te stellen doorsnede
Eenvoudige invoer van aders
Gebruikersvriendelijke bediening
Technische gegevens
Elektrisch bedienen
Stripbereik 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
Striplengte 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 inch)
Snijlengte 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
Invoerlengte 22 mm (0,87 inch)
Levering
Stripautomaat S22
Speciale trechter voor het invoeren van dunne aders
Reservemes
Afmetingen
Breedte: 190 mm
Hoogte: 190 mm
Diepte: 295 mm
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schijnbaar vermogen
70 VA
Cyclustijd
0,5 s
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,5 kg
Brutogewicht
9,06 kg
Douanetariefnummer
84798997
EAN
4028177804852
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Product omschrijving
AS Cutex C8 Denuedeerautomaat 0,08-6mm²
Documentatie
Handleiding