Crimpautomaat RC

Bestelnr.: AS 4050456

Elektropneumatische crimpautomaat met 5-voudig magazijn voor de verwerking van geïsoleerde adereindhulzen met verschillende doorsneden op rol.

Bestelnr.:
AS 4050456
Uitvoering
Touchscreen display
Selectie van de aderdoorsnede via touchscreen
Houder geschikt voor max. 23.000 adereindhulzen
Product omschrijving

Voordelen
Eenvoudige bediening
Veilig en snel verwerken van geïsoleerde adereindhulzen
Geen stilstandtijd door automatische verwisseling van gereedschap
Eenvoudige en snelle montage
Geen vervanging van adereindhulzen nodig, vanwege de 5-voudige uitvoering
Technische gegevens
Crimpbereik 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Crimplengte 8 en 10 mm
Invoerlengte 27 mm (1,06 inch)
Opmerking
Standaardcrimpvorm trapezium - andere crimpvormen op aanvraag
Afmetingen
Breedte: 335 mm
Hoogte: 565 mm
Diepte: 485 mm
Persluchtaansluiting
5,5 bar
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Schijnbaar vermogen
16 VA
Persing
Trapeziumvormige crimp
Cyclustijd
< 2 s
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
24,8 kg
Brutogewicht
25,4 kg
Douanetariefnummer
84624900
EAN
4028177930865
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Product omschrijving
RAS Krimpautomaat RC
Documentatie
Handleiding