Afrolinrichting voor de toevoer van aders. Geschikt zijn aders op kabelhaspels of in dozen.
- Artikelnummer:
- AS 4050463
- Product omschrijving
- Afrolinrichting voor de toevoer van aders. Geschikt zijn aders op kabelhaspels of in dozen.
- Voordelen
- Comfortabel losnemen en afrollen van kabels en draden
- Technische gegevens
- Kabelhaspeldiameter ≤ 300 mm (≤ 11,8 inch)
- Kabelhaspelbreedte ≤ 200 mm (≤ 7,9 inch)
- Opnameconus 15 - 23 mm (0,59 - 0,91 inch)
- Doosafmetingen 240 x 250 x 150 mm (9,45 x 9,84 x 5,9 inch)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4 kg
- Brutogewicht
- 4,24 kg
- Douanetariefnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Product omschrijving
- RAS Draadafroller tbv afkortautomaat C8