Aanvoerbak voor losse adereindhulzen.
- Artikelnummer:
- AS 4050467
- Product omschrijving
- Aanvoerbak voor losse adereindhulzen.
- Voordelen
- Snel en zorgvuldig toevoeren van de adereindhulzen
- Toepassingsgebieden
- voor losse adereindhulzen met een doorsnede van 0,5 - 1,5 mm²
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050452
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,77 kg
- Brutogewicht
- 1,3 kg
- Douanetariefnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177804920
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Product omschrijving
- Trilgootpot 0,5 - 1,5 mm² voor crimpautomaat L8