Kunststof zuigslang

Artikelnummer: AS 4050665

Zuigslang met gladde binnenzijde voor het afzuigen van de spanen bij de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.

Artikelnummer:
AS 4050665
Uitvoering
Zuigslang met gladde binnenwand
Product omschrijving
Zuigslang voor het afzuigen van de spanen bij de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Levering
Adapter voor industriële stofzuiger
Lengte
15 m
Opmerking
naderhand in te bouwen
Geschikt voor bestelnr.
4050101
4050107
4050108
4050230
Afmetingen
Lengte: 15 m
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,5 kg
Brutogewicht
6,66 kg
Douanetariefnummer
85087000
EAN
4028177964334
ECLASS 8.0
36609190
Product omschrijving
AS Zuigslang, glad, met adapter, inclusief montagemateriaal voor originele stofzuiger