- Bestelnr.:
- AS 4050723
- Uitvoering
- Stalen lemmet, aan beide zijden geslepen
B32P PVD TiN
- Product omschrijving
- Reservelemmet voor ontbramingsmes. 360° roterende lemmeten voor het ontbramen.
- Materiaal
- Lemmet van gehard staal, met PVD TiN (titaniumnitride)-coating
- Lemmet-Ø
- 3 mm
- Lemmetlengte
- 23 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050.722
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Brutogewicht
- 0,03 kg
- Douanetariefnummer
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Product omschrijving
-
TiN-coated replacement blade for deburring cutter, blade sharpened on both sides