Adereindhulzen los

Bestelnr.: AS 4050.733

Met kunststofkraag.

Bestelnr.:
AS 4050.733
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
zwart
Lengte
8 mm
AWG
16
Binnendiameter
3,5 mm
Voor doorsnede
1,5 mm²
DIN-kleurcode
Ja
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen
AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.
4051.205
4051.210
4050.452
Leveringsvorm
Los
Leveringseenheid
500 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,058 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177805019
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
Adereindhulzen voor draadconfectionering, 1,5 mm², zwart, los, 8 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR