Adereindhulzen los

Bestelnr.: AS 4050736

Met kunststofkraag.

Bestelnr.:
AS 4050736
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
geel
Lengte
12 mm
AWG
10
Binnendiameter
6,3 mm
Voor doorsnede
6 mm²
DIN-kleurcode
Ja
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen
AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.
4051.210
Leveringsvorm
Los
Leveringseenheid
100 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,1 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177805040
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
Adereindhulzen voor draadconfectionering, 6 mm², geel, los, 12 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR