Adereindhulzen op rol

Bestelnr.: AS 4050749

Met kunststofkraag.

Bestelnr.:
AS 4050749
Uitvoering
voor confectioneringsautomaten
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
zwart
Geschikt voor
Behuizingstype: Crimpautomaat RC
Crimpautomaat R8
Crimpautomaat R8 E
Lengte
8 mm
AWG
16
Binnendiameter
3,5 mm
Voor doorsnede
1,5 mm²
DIN-kleurcode
Ja
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Leveringsvorm
Op rol
Leveringseenheid
5.000 st.
Nettogewicht
5 kg
Brutogewicht
0,722 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177805170
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
Adereindhuls 1,5mm², 8mm, Gordel - zwart
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR